-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Suodatinmateriaali | ON=Optimicron-matalapaine |
Suodatusluokitus | 5 |
Liitäntätyyppi | SAE-laippa |
Liitäntäkoko | 80 |
Tukkeutumisilmaisin | A=ei CI:tä (ruuvitulppa) |
Ohitus | 3 bar |
Tiivistemateriaali | V=FPM (Viton) |
Muutos | A=1-osaisen pallon vaihto |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Varaosaluettelo
FI
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Varaosaluettelo
EN
(1.01 MB)