DF BH/HC 280 T E 10 D 1.1 /-LED

Tuotenro
1264048
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
pmax [bar] 420
Suodatinmateriaali BH/HC=Betamicron-korkeapaine
Suodatusluokitus 10
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Liitäntäkoko 1 1/4 tuumaa
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Ohitus KB=ei ohitusta
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet LED=CI LED-näytöllä

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Varaosaluettelo FI

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Varaosaluettelo EN

(0.66 MB)