RFM ON 75 V D 10 E 1.0 /-T

Tuotenro
1264793
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
pmax [bar] 7
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
Suodatusluokitus 10
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Liitäntäkoko 1 tuuma
Tukkeutumisilmaisin E=paineanturi
Ohitus 3 bar
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet T=integroitu ilmansuodatin

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Varaosaluettelo FI

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Varaosaluettelo EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Varaosaluettelo FI

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Varaosaluettelo EN

(1.3 MB)