-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Suodatinmateriaali | BH/HC=Betamicron-korkeapaine |
Suodatusluokitus | 5 |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Liitäntäkoko | 1 1/2 tuumaa |
Tukkeutumisilmaisin | A=ei CI:tä (ruuvitulppa) |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tiivistemateriaali | V=FPM (Viton) |
Muutos | L=pallon vaihto, L-muotoinen |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Varaosaluettelo
FI
(1.35 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Varaosaluettelo
EN
(1.35 MB)