RFM ON 165 B D 5 D 1.0 /-LED

Tuotenro
1265200
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
pmax [bar] 10
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
Suodatusluokitus 5
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Liitäntäkoko 1 tuuma
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Ohitus 3 bar
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet LED=CI LED-näytöllä

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Varaosaluettelo FI

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Varaosaluettelo EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Varaosaluettelo FI

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Varaosaluettelo EN

(1.3 MB)