-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Suodatinmateriaali | W/HC=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä |
Suodatusluokitus | 100 |
Liitäntätyyppi | DIN-laippa |
Liitäntäkoko | 100 |
Tukkeutumisilmaisin | LE=visuaalinen/sähköinen |
Ohitus | 6 bar |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Muutos | A=1-osaisen pallon vaihto |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | A5=vastapaine CI 5 bar |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFLD Change over inline filter (cast)
Varaosaluettelo
FI
(1.22 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Varaosaluettelo
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Tuote-esite
FI
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Tuote-esite
EN
(1.04 MB)