-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Suodatinmateriaali | *PLEASE DELETE* |
Suodatusluokitus | 15 |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Liitäntäkoko | 1 tuuma |
Tukkeutumisilmaisin | W=ei ilmaisimen aukkoa |
Ohitus | 2,5 bar |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | NR=antikavitaatioventtiili |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo
FI
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo
FI
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Tuote-esite
FI
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Tuote-esite
EN
(5.25 MB)