RFLD ON 7820 CCX 5 LZ 1.0 /-DB-KB

Tuotenro
1270023
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
pmax [bar] 16
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
Suodatusluokitus 5
Liitäntätyyppi DIN-laippa
Liitäntäkoko 250
Tukkeutumisilmaisin LZ=visuaalinen/sähköinen
Ohitus KB=ei ohitusta
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos C=laipan vaihto
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet DB=CI Mercedes-Benzin mukaisesti

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Varaosaluettelo FI

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Varaosaluettelo EN

(0.98 MB)