RKM MM 151 BVE 15 F 1.0 /-NRF125

Tuotenro
1272849
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
pmax [bar] 10
Suodatinmateriaali MM=Mobilemicron
Suodatusluokitus 15
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Liitäntäkoko 1 1/4 tuumaa
Tukkeutumisilmaisin F=painekytkin (absoluuttinen paine)
Ohitus 2,5 bar
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet NRF125=antikavitaatiosuodatin 125 µm

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo FI

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo FI

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Tuote-esite FI

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Tuote-esite EN

(5.25 MB)