LFNF BN/HC 40 I B 25 LZ 2.0 /-DB

Tuotenro
1273137
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
pmax [bar] 100
Suodatinmateriaali BN/HC=Betamicron-matalapaine
Suodatusluokitus 25
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Liitäntäkoko 1/2 tuumaa
Tukkeutumisilmaisin LZ=visuaalinen/sähköinen
Ohitus KB=ei ohitusta
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 1=mukaisesti DIN 24550
Muut ominaisuudet DB=CI Mercedes-Benzin mukaisesti

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Varaosaluettelo FI

(0 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Varaosaluettelo EN

(0 MB)