-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Suodatinmateriaali | MM=Mobilemicron |
Suodatusluokitus | 10 |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Liitäntäkoko | 1 tuuma |
Tukkeutumisilmaisin | R=paineanturi, 2-värinen |
Ohitus | 2,5 bar |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | NR=antikavitaatioventtiili |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo
FI
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo
FI
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Tuote-esite
FI
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Tuote-esite
EN
(5.25 MB)