FMND BN/HC 250 LDK 6 C 1.2

Tuotenro
1275913
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
pmax [bar] 210
Suodatinmateriaali BN/HC=Betamicron-matalapaine
Suodatusluokitus 6
Liitäntätyyppi ISO-laippa
Liitäntäkoko 38
Tukkeutumisilmaisin C=sähkökytkin
Ohitus KB=ei ohitusta
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos D=tulpan vaihto
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Varaosaluettelo FI

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Varaosaluettelo EN

(1.34 MB)