-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 210 |
---|---|
Suodatinmateriaali | BN/HC=Betamicron-matalapaine |
Suodatusluokitus | 6 |
Liitäntätyyppi | ISO-laippa |
Liitäntäkoko | 38 |
Tukkeutumisilmaisin | C=sähkökytkin |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Muutos | D=tulpan vaihto |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Varaosaluettelo
FI
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Varaosaluettelo
EN
(1.34 MB)