MFD BN 180 AUF 10 E 1.0

Tuotenro
1279162
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
pmax [bar] 8
Suodatinmateriaali BN=Betamicron-matalapaine
Suodatusluokitus 10
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Liitäntäkoko 1 1/2 tuumaa
Tukkeutumisilmaisin E=paineanturi
Ohitus 1,7 bar
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia