RKM MM 201 BVE 15 F 1.0 /-NR

Tuotenro
1279281
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
pmax [bar] 10
Suodatinmateriaali MM=Mobilemicron
Suodatusluokitus 15
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Liitäntäkoko 1 1/4 tuumaa
Tukkeutumisilmaisin F=painekytkin (absoluuttinen paine)
Ohitus 2,5 bar
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet NR=antikavitaatioventtiili

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo FI

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo FI

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Tuote-esite FI

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Tuote-esite EN

(5.25 MB)