-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Suodatinmateriaali | P=paperi |
Suodatusluokitus | 3 |
Liitäntätyyppi | Erikoisportti |
Liitäntäkoko | Erikoiskoko |
Tukkeutumisilmaisin | UBM=negatiivinen paineanturi |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tiivistemateriaali | 0=ei tiivistettä |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
BF Breather Filter
Varaosaluettelo
FI
(0.79 MB)
BF Breather Filter
Varaosaluettelo
EN
(0.79 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Tuote-esite
FI
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Tuote-esite
EN
(3.17 MB)