RKM MM 151 VVE 10 R 2.0 /-NR

Tuotenro
1279558
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
pmax [bar] 7
Suodatinmateriaali MM=Mobilemicron
Suodatusluokitus 10
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Liitäntäkoko 1 1/4 tuumaa
Tukkeutumisilmaisin R=paineanturi, 2-värinen
Ohitus 2,5 bar
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet NR=antikavitaatioventtiili

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo FI

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo FI

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Tuote-esite FI

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Tuote-esite EN

(5.25 MB)