MFM 35 SET XX W 4.0

Tuotenro
1280277
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
pmax [bar] 280
Liitäntätyyppi Ei liitäntää
Liitäntäkoko Ei liitäntää
Ohitus KB=ei ohitusta
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
MFM Inline Filter
Varaosaluettelo FI

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
Varaosaluettelo EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Varaosaluettelo FI

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Varaosaluettelo EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Varaosaluettelo FI

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Varaosaluettelo EN

(0.36 MB)