-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Suodatinmateriaali | BN/HC=Betamicron-matalapaine |
Suodatusluokitus | 25 |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Liitäntäkoko | 1 1/2 tuumaa |
Tukkeutumisilmaisin | A=ei CI:tä (ruuvitulppa) |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Standardi | 1=mukaisesti DIN 24550 |
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Varaosaluettelo
FI
(0.83 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Varaosaluettelo
EN
(0.83 MB)