MFM ON 55 O D 10 B 4.0 /-B7

Tuotenro
1281402
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
pmax [bar] 280
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
Suodatusluokitus 10
Liitäntätyyppi Kierre (metrinen)
Liitäntäkoko 22 X 1.5
Tukkeutumisilmaisin B=visuaalinen
Ohitus 7 bar
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
MFM Inline Filter
Varaosaluettelo FI

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
Varaosaluettelo EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Varaosaluettelo FI

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Varaosaluettelo EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Varaosaluettelo FI

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Varaosaluettelo EN

(0.36 MB)