-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Suodatinmateriaali | P=paperi |
Suodatusluokitus | 10 |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Liitäntäkoko | 3/4 tuumaa |
Tukkeutumisilmaisin | UE=negatiivinen paineanturi |
Ohitus | 0,2 bar |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
SF/SFM/SFF Suction filter
Varaosaluettelo
FI
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Varaosaluettelo
EN
(0.61 MB)