-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Suodatinmateriaali | SI=silikageeli |
Suodatusluokitus | 2 |
Liitäntätyyppi | Kierre (NPT) |
Liitäntäkoko | 1/2 tuumaa |
Tukkeutumisilmaisin | W=ei ilmaisimen aukkoa |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Varaosaluettelo
FI
(0.42 MB)
BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Varaosaluettelo
EN
(0.42 MB)