-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Suodatinmateriaali | W/HC=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä |
Suodatusluokitus | 50 |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Liitäntäkoko | 1 1/4 tuumaa |
Tukkeutumisilmaisin | D=visuaalinen/sähköinen |
Ohitus | 7 bar |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Standardi | 1=mukaisesti DIN 24550 |
Muut ominaisuudet | LED=CI LED-näytöllä |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Varaosaluettelo
FI
(0.83 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Varaosaluettelo
EN
(0.83 MB)