-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 50 |
---|---|
Suodatinmateriaali | ON=Optimicron-matalapaine |
Suodatusluokitus | 20 |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Liitäntäkoko | 1 1/4 tuumaa |
Tukkeutumisilmaisin | A=ei CI:tä (ruuvitulppa) |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
LPF Low Pressure Filter
Varaosaluettelo
FI
(0.66 MB)
LPF Low Pressure Filter
Varaosaluettelo
EN
(0.66 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Varaosaluettelo
FI
(0.9 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Varaosaluettelo
EN
(0.9 MB)