MFX BN/HC 200 G D 20 BF 3.0 /-B3.5

Tuotenro
1300334
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
pmax [bar] 50
Suodatinmateriaali BN/HC=Betamicron-matalapaine
Suodatusluokitus 20
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Liitäntäkoko 1 tuuma
Tukkeutumisilmaisin BF=visuaalinen mobiili
Ohitus 3,5 bar
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
MFX Inline Filter
Varaosaluettelo FI

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Varaosaluettelo EN

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Tuote-esite FI

(0.52 MB)

MFX Inline Filter
Tuote-esite EN

(0.52 MB)