-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 280 |
---|---|
Suodatinmateriaali | ON=Optimicron-matalapaine |
Suodatusluokitus | 10 |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Liitäntäkoko | 1/2 tuumaa |
Tukkeutumisilmaisin | CD=sähköinen, DEUTSCH |
Ohitus | 7 bar |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | *PLEASE DELETE* |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
MFM Inline Filter
Varaosaluettelo
FI
(0.81 MB)
MFM Inline Filter
Varaosaluettelo
EN
(0.81 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Varaosaluettelo
FI
(0.36 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Varaosaluettelo
EN
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Varaosaluettelo
FI
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Varaosaluettelo
EN
(0.36 MB)