NFD ON 2640 DAP 5 A 2.0

Tuotenro
1305955
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
pmax [bar] 25
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
Suodatusluokitus 5
Liitäntätyyppi SAE-laippa
Liitäntäkoko 100
Tukkeutumisilmaisin A=ei CI:tä (ruuvitulppa)
Ohitus 3 bar
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos A=1-osaisen pallon vaihto
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
NFD Change-Over Filter
Varaosaluettelo FI

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Varaosaluettelo EN

(2.85 MB)