FLN W/HC 160 D E 25 LZ 1.1 /-V-W-BO-*

Tuotenro
1307826
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
pmax [bar] 25
Suodatinmateriaali W/HC=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä
Suodatusluokitus 25
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Liitäntäkoko 1 1/4 tuumaa
Tukkeutumisilmaisin LZ=visuaalinen/sähköinen
Ohitus 3,5 bar
Tiivistemateriaali V=FPM (Viton)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 1=mukaisesti DIN 24550
Muut ominaisuudet A2.5=vastapaine CI 2,5 bar

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Varaosaluettelo FI

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Varaosaluettelo EN

(0.83 MB)