-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Suodatinmateriaali | P=paperi |
Suodatusluokitus | 3 |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Liitäntäkoko | 2 1/2 tuumaa |
Tukkeutumisilmaisin | W=ei ilmaisimen aukkoa |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | RV04=tarkistusventtiili 0,4 bar |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
ELF Huohotinsuodatin täyttösihdillä
Varaosaluettelo
FI
(0.87 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Varaosaluettelo
EN
(0.87 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Tuote-esite
FI
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Tuote-esite
EN
(3.17 MB)