-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 50 |
---|---|
Suodatinmateriaali | BN/HC=Betamicron-matalapaine |
Suodatusluokitus | 5 |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Liitäntäkoko | 1 tuuma |
Tukkeutumisilmaisin | BM=visuaalinen ja manuaalinen nollaus |
Ohitus | 3,5 bar |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
MFX Inline Filter
Varaosaluettelo
FI
(0 MB)
MFX Inline Filter
Varaosaluettelo
EN
(0 MB)
MFX Inline Filter
Tuote-esite
FI
(0 MB)
MFX Inline Filter
Tuote-esite
EN
(0 MB)