LPF ON 55 E B 10 C 1.0 /-B7

Tuotenro
1322183
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
pmax [bar] 40
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
Suodatusluokitus 10
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Liitäntäkoko 1/2 tuumaa
Tukkeutumisilmaisin C=sähkökytkin
Ohitus 7 bar
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
LPF Low Pressure Filter
Varaosaluettelo FI

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Varaosaluettelo EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Varaosaluettelo FI

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Varaosaluettelo EN

(0.9 MB)