FLND W/HC 110 FDD 25 D 1.1 /-L24-A2.5

Tuotenro
1322998
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
pmax [bar] 63
Suodatinmateriaali W/HC=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä
Suodatusluokitus 25
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Liitäntäkoko 1 tuuma
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Ohitus KB=ei ohitusta
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos D=tulpan vaihto
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet A2.5=vastapaine CI 2,5 bar

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Varaosaluettelo FI

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Varaosaluettelo EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite FI

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite EN

(0.52 MB)