FMND BN/HC 160 LDF 10 D 1.2 /-V-L24*

Tuotenro
1323827
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
pmax [bar] 210
Suodatinmateriaali BN/HC=Betamicron-matalapaine
Suodatusluokitus 10
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Liitäntäkoko 1 1/2 tuumaa
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Ohitus 3,5 bar
Tiivistemateriaali V=FPM (Viton)
Muutos D=tulpan vaihto
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet A2.5=vastapaine CI 2,5 bar

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Varaosaluettelo FI

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Varaosaluettelo EN

(1.34 MB)