NFD ON 5240 DAP 10 D 2.0 /-LED

Tuotenro
1324338
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
pmax [bar] 25
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
Suodatusluokitus 10
Liitäntätyyppi SAE-laippa
Liitäntäkoko 100
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Ohitus 3 bar
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos A=1-osaisen pallon vaihto
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet LED=CI LED-näytöllä

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
NFD Change-Over Filter
Varaosaluettelo FI

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Varaosaluettelo EN

(2.85 MB)