-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 63 |
---|---|
Suodatinmateriaali | ON=Optimicron-matalapaine |
Suodatusluokitus | 10 |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Liitäntäkoko | 1/2 tuumaa |
Tukkeutumisilmaisin | LZ=visuaalinen/sähköinen |
Ohitus | 7 bar |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Muutos | D=tulpan vaihto |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Varaosaluettelo
FI
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Varaosaluettelo
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite
FI
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite
EN
(0.52 MB)