DFDK ON 330 QLL 5 A 1.2

Tuotenro
1326027
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
pmax [bar] 315
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
Suodatusluokitus 5
Liitäntätyyppi SAE-laippa
Liitäntäkoko 50
Tukkeutumisilmaisin A=ei CI:tä (ruuvitulppa)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos L=pallon vaihto, L-muotoinen
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Varaosaluettelo FI

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Varaosaluettelo EN

(1.35 MB)