RFLD W/HC 6500 CAV 25 D 1.4 /-L24

Tuotenro
1326594
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
pmax [bar] 16
Suodatinmateriaali W/HC=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä
Suodatusluokitus 25
Liitäntätyyppi DIN-laippa
Liitäntäkoko 150
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Ohitus 3 bar
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos A=1-osaisen pallon vaihto
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet L24=lampun jännite 24 V

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Varaosaluettelo FI

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Varaosaluettelo EN

(0.98 MB)