RFLD ON 5200 CAU 5 D 1.1 /-L24

Tuotenro
1327378
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
pmax [bar] 16
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
Suodatusluokitus 5
Liitäntätyyppi DIN-laippa
Liitäntäkoko 125
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Ohitus 3 bar
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos A=1-osaisen pallon vaihto
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet L24=lampun jännite 24 V

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Varaosaluettelo FI

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Varaosaluettelo EN

(0.98 MB)