-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Suodatinmateriaali | ON=Optimicron-matalapaine |
Suodatusluokitus | 20 |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Liitäntäkoko | 1 1/4 tuumaa |
Tukkeutumisilmaisin | D=visuaalinen/sähköinen |
Ohitus | 3 bar |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | L220=lampun jännite 230 V |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
NF Inline Filter
Varaosaluettelo
FI
(2 MB)
NF Inline Filter
Varaosaluettelo
EN
(2 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Tuote-esite
FI
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Tuote-esite
EN
(0.79 MB)