DFDK W 60 QLC 25 D 1.1 /-L24-A5

Tuotenro
1328525
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
pmax [bar] 315
Suodatinmateriaali W=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä
Suodatusluokitus 25
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Liitäntäkoko 3/4 tuumaa
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Ohitus KB=ei ohitusta
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos L=pallon vaihto, L-muotoinen
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet A5=vastapaine CI 5 bar

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Varaosaluettelo FI

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Varaosaluettelo EN

(1.35 MB)