-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 40 |
---|---|
Suodatinmateriaali | ON=Optimicron-matalapaine |
Suodatusluokitus | 10 |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Liitäntäkoko | 1/2 tuumaa |
Tukkeutumisilmaisin | B=visuaalinen |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tiivistemateriaali | V=FPM (Viton) |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
LPF Low Pressure Filter
Varaosaluettelo
FI
(0.66 MB)
LPF Low Pressure Filter
Varaosaluettelo
EN
(0.66 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Varaosaluettelo
FI
(0.9 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Varaosaluettelo
EN
(0.9 MB)