-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
pmax [bar] | 16 |
---|---|
Suodatinmateriaali | ON=Optimicron-matalapaine |
Suodatusluokitus | 5 |
Liitäntätyyppi | DIN-laippa |
Liitäntäkoko | 100 |
Tukkeutumisilmaisin | A=ei CI:tä (ruuvitulppa) |
Ohitus | 3 bar |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Standardi | 0=ei mitään |
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFL Inline filter - Welded version
Varaosaluettelo
FI
(0.46 MB)
RFL Inline filter - Welded version
Varaosaluettelo
EN
(0.46 MB)