-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Ensisijaiset mallit | Ei |
---|---|
Sarja | FPU-1 |
Malli | Vakiomalli |
G-sovitin | Ei G-sovitinta |
Suojakotelo | Ei suojakoteloa |
FPU-lisävarusteet | Ei lisävarusteita |
Maks. näyttöpaine anturi 1 | 100 |
Ei paineanturia | 1 |
Paineanturin 1 tyyppi | Analoginen |
Paineanturiyksikkö 1 | bar-psi |
Min. näyttöpaine anturi 1 | 0 |
Paineenrajoittimien määrä (PR:t) | 0.0 |
Täyttöletkujen määrä | 1 |
Letkun tyyppi | 200 bar typpipullolle liitännällä W24,32x1/14 |
Anturin ilmaisinalue | 0–100 bar (- 1450 psi) |
Letkun pituus | 4 |