-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 2610170 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | UNF |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | DW16Z-01-C-N-300 |
Nimelliskoko | 16 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 10 - 20 |
Tuoteperhe | DW16Z |
Qmax-venttiilit [l/min] | 284 |
Tila | FC16-S3 |
Säätötyyppi | Ei-säädettävä |
Vakio | Painekompensaattori |
Ohjauspaine-ero [bar] | 20 |
Versio | Ei mitään |
Lisätoiminto | Ei mikään |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
2610170 DW16Z 01 C N 300 EN
Tuotetiedot
FI
(0.22 MB)
2610170 DW16Z 01 C N 300 EN
Tuotetiedot
EN
(0.22 MB)