-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 2610214 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | UNF |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | SR06-01-C-N-4.0V |
Nimelliskoko | 6 |
Toiminto | Virtauksen ohjausventtiili |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Virtausnopeusalue [l/min] | 3.8 - 15 |
Tuoteperhe | SR06 |
Q-tuoteperhe [l/min] | 0.25 - 15 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 15 |
Tila | FC06-2 |
Säätötyyppi | Työkalu |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
2610214 SR06 01 C N 40V EN
Tuotetiedot
FI
(0.2 MB)
2610214 SR06 01 C N 40V EN
Tuotetiedot
EN
(0.2 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
FI
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
EN
(0.12 MB)