-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 2610336 |
---|---|
Malli | E |
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | U |
Ohjauksen tyyppi | 2 |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | WS06ZR-30-C-N-0 |
Nimelliskoko | 6 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 1 |
Toiminto | A |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 1.0 - 19.0 |
Painealue P [bar] | 5 - 350 |
Tuoteperhe | WS06ZR |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media