-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Malli | Patruuna |
---|---|
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | UNF |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Nimelliskoko | 6 |
Paineen asetusalue [bar] | 36 - 350 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 23 |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 36 - 350 |
Tuoteperhe | RS06 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 23 |
Tila | FC06-3 |
Säätötyyppi | Työkalu |
Esiohjaussuhde | 3 |
Toiminto | Vastapaineventtiili |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Tuote-esite
FI
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Tuote-esite
EN
(0.59 MB)