DFP BH/HC 660 Q D 10 D 1.0 /-L24

Tuotenro
300639
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
pmax [bar] 315
Suodatinmateriaali BH/HC=Betamicron-korkeapaine
Suodatusluokitus 10
Liitäntätyyppi Erikoisportti
Liitäntäkoko Erikoiskoko
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Ohitus KB=ei ohitusta
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Muutos 0=ei vaihtoa
Standardi 0=ei mitään
Muut ominaisuudet L24=lampun jännite 24 V

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Varaosaluettelo FI

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Varaosaluettelo EN

(0.59 MB)