-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3010153 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | UNF |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | RV08A-01-C-V-05 |
Nimelliskoko | 8 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 38 |
Avautumispaine [bar] | 0,35 |
Tuoteperhe | RV08A |
Qmax-venttiilit [l/min] | 38 |
Tila | FC08-2 |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Toiminto | Tarkistusventtiili |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3010153 RV08A 01 C V 05 EN
Tuotetiedot
FI
(0.23 MB)
3010153 RV08A 01 C V 05 EN
Tuotetiedot
EN
(0.23 MB)
RV08A-01 Check Valve
Tuote-esite
FI
(0.22 MB)
RV08A-01 Check Valve
Tuote-esite
EN
(0.22 MB)