-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Malli | Patruuna |
---|---|
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | UNF |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Nimelliskoko | 8 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 38 |
Avautumispaine [bar] | 5 |
Tuoteperhe | RV08A |
Qmax-venttiilit [l/min] | 38 |
Tila | FC08-2 |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Toiminto | Tarkistusventtiili |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RV08A-01 Check Valve
Tuote-esite
FI
(0.22 MB)
RV08A-01 Check Valve
Tuote-esite
EN
(0.22 MB)